TM3 数字量模块一般描述

简介

TM3 数字量 I/O 扩展模块系列包括:

o输入模块

o输出模块

o混合 I/O 模块

所有 TM3 数字量 I/O 扩展模块都配备(根据型号):

o可插拔螺钉端子块

o可插拔卡簧端子块

oHE10 (MIL 20) 连接器

有关详细信息,请参阅 TM3 数字量 I/O 扩展模块

对于带有 HE10 (MIL 20) 连接器的模块,提供一组可使这些模块能够快速连接到传感器和执行器的产品,称为 Telefast 2

TM3 数字量输入模块

下表显示 TM3 数字量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DI8A

8

常规输入

120 Vac

7.5 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DI8

8

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DI8G

8

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DI16

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DI16G

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DI16K

16

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DI32K

32

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3 数字量输出模块

下表显示了 TM3 数字量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DQ8R

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8RG

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ8T

8

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8TG

8

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ8U

8

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

TM3DQ8UG

8

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

TM3DQ16R

16

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16RG

16

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16T

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16TG

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16U

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

TM3DQ16UG

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

TM3DQ16TK

16

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ16UK

16

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ32TK

32

常规晶体管输出(源型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3DQ32UK

32

常规晶体管输出(漏型)

24 Vdc

每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM3 数字量混合输入/输出模块

下表显示 TM3 混合 I/O 模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型/螺距

TM3DM8R

4

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/5.08 mm

4

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM8RG

4

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/5.08 mm

4

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM24R

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块/3.81 mm

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM3DM24RG

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔卡簧端子块/3.81 mm

8

继电器输出

24 Vdc / 240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A