Modicon M218 Logic Controller设备概述

概述

Schneider Electric Modicon M218 Logic Controller 提供多种强大的功能。此控制器适用的应用程序范围很广。

软件配置和编程通过 EcoStruxure Machine Expert 软件完成,在 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中专门介绍。

主要功能

编程语言

支持 Modicon M218 Logic Controller 并可通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对其进行编程,该软件支持以下 IEC61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC连续功能图)语言对这些控制器进行编程。

电源

Modicon M218 Logic Controller 的电源为:24 Vdc 或 100...240 Vac,取决于控制器型号。

实时时钟

Modicon M218 Logic Controller 包括一个实时时钟 (RTC) 系统

运行/停止切换

在每个控制器上集成了 1 个运行/停止开关,用于切换其状态。

存储器

下表描述了不同类型的存储器:

内存类型

大小

已使用

RAM

1 MB

执行应用程序。

闪存

1 MB

在断电时保存程序和数据。

嵌入式输入/输出

根据控制器型号的不同,提供以下嵌入式 I/O 类型:

o常规输入

o快速输入 (HSC)

o常规输出

o快速输出 (PTO/PWM/FG)

o模拟量输入

o模拟量输出

嵌入式通讯功能

根据控制器型号的不同,前面板上提供 3 种类型的通讯端口:

o以太网端口(针对 TM218LDAE24DRHN 和 TM218LDAE40DRPHN)

oUSB 编程端口

o2 个串行链路端口

有关详细信息,请参阅集成的通讯端口一章。

Modicon M218 Logic Controller 范围

参考号

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

模拟量输出

TM218LDA16DRN

7 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1)

7 路继电器输出

TM218LDA24DRN

12 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1)

10 路继电器输出

TM218LDA24DRHN

10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

10 路继电器输出

TM218LDD24DUPHN

10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

6 路常规输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3)

TM218LDAE24DRHN

10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

10 路继电器输出

TM218LDA40DRN

22 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1)

16 路继电器输出

TM218LDA40DRPHN

20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3)

TM218LDD40DUPHNB

20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

12 路常规输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3)

TM218LDAE40DRPHN

20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3)

TM218LDA40DR2HN

20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

16 路继电器输出

2 路模拟量输出

TM218LDA40DR4PHN

20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2)

12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3)

2 路模拟量输入

2 路模拟量输出

TM218LDA60DRN

34 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1)

24 路继电器输出

(1) 快速输入最大频率为 10 kHz。快速输入可用作常规输入或计数功能的快速输入。

(2) 快速输入可用作针对计数或事件功能的常规输入或快速输入。

(3) 快速输出可用作针对 PTO、PWM、频率发生器功能或 HSC 反射输出的常规输出或快速输出。