TM218LDA40DR4PHN Controller 配有 2 路模拟量输入。
|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输入的特性:
|
特性 |
电压输入 |
电流输入 |
|
|---|---|---|---|
|
最大输入通道数 |
2 |
||
|
输入类型 |
单端 |
||
|
输入范围 |
-10...+10 Vdc/0...+10 Vdc |
0...20 mA/4...20 mA |
|
|
输入阻抗 |
> 1 MΩ |
250 ± 5% Ω |
|
|
可连接 I/O 端子 |
可插拔端子 |
||
|
采样持续时间 |
每通道 10 毫秒 + 1 次扫描时间 |
||
|
总输入系统传输时间 |
20 毫秒 + 1 次扫描时间 |
||
|
输入公差 |
没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时) |
± 1% 全标度 |
|
|
最大偏差 |
± 2.5% 全标度 |
||
|
数字精度 |
12 位,包括符号 |
||
|
温度漂移 |
± 0.06% 全标度 |
||
|
共模特征 |
80 db |
||
|
串音 |
60 db |
||
|
非线性度 |
± 0.4% 全标度 |
||
|
LSB 的输入值 |
5 mV |
10 μΑ |
|
|
允许的最大过载(无损坏) |
±30 Vdc(少于 5 分钟) ±15 Vdc(无损坏) |
±30 mA dc |
|
|
保护类型 |
输入和内部电路之间的光耦合器 |
||
|
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
|
长度 |
3 米(9.84 英尺) 注意: 为符合电磁抗干扰性标准,电缆长度限制为 3 米(9.84 英尺)。在任何情况下,都不应超过 10 米(32.80 英尺)的最大电缆长度。 |
||
下图显示了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输入的接线图:
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关详细信息,请参阅 TM218 系统接线规则和建议。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |