TM218LDA40DR4PHN 模拟量输出

概述

TM218LDA40DR4PHN Controller 配有 2 路模拟量输出。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

模拟量输出特性

下表描述了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输出的特性:

特性

电压输出

电流输出

最大输出数

2

输出范围

-10...+10 Vdc/0...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

可连接 I/O 端子

可插拔端子

负载阻抗

> 2 kΩ

> 300 Ω

应用程序负载类型

电阻式负载

设置时间

10 毫秒

总输出系统传输时间

10 毫秒 + 1 次扫描时间

输出公差

没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时)

± 1% 全标度

最大偏差

± 2.5% 全标度

数字精度

12 位,包括符号

温度漂移

± 0.06% 全标度

输出波纹电压

±50 mV

串音

60 db

非线性度

± 0.5% 全标度

LSB 的输出值

6 mV

10 μΑ

保护类型

输入和内部电路之间的光耦合器

输出保护

短路保护

开路保护

输入电源小于功率阈值时的输出行为

设置为 0

电缆

类型

屏蔽

长度

3 米(9.84 英尺)

注意: 为符合电磁抗干扰性标准,电缆长度限制为 3 米(9.84 英尺)。在任何情况下,都不应超过 10 米(32.80 英尺)的最大电缆长度。

接线图

下图显示了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输出的接线图:

G-SE-0007374.5.gif-high.gif

 

(1)   电压/电流预执行器

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

有关详细信息,请参阅 TM218 系统接线规则和建议

如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。