TM218LDA16DRN 快速输入

概述

TM218LDA16DRN 控制器配有 2 路快速数字量输入,这些输入可以用作 10 kHz HSC 输入。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

快速输入特性

下表描述了 M218 控制器降额快速输入的特性:

特性

额定电流

9 mA

极限值

电压

30 Vdc

电流

12 mA

输入阻抗

2.35 kΩ

输入类型

漏极/源极

额定电压

24 Vdc

输入范围

0...28.8 Vdc

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc

状态 0 时的电压

< 5 Vdc

状态 1 时的电流

> 5 mA

状态 0 时的电流

< 1.5 mA

隔离(光耦合器)

通道之间

通道与内部逻辑之间

500 Vdc

IEC61131-2 第 3 版类型

类型 1

兼容性

支持 2 线和 3 线传感器(1)

电缆

类型

屏蔽

长度

最大 10 米(33 英尺)

防止过电压

端子块

类型:螺钉,螺距为 7.62 毫米(0.29 英寸)

有 2 行是可插拔的

HSC 最大频率

10 kHz (100 µs)

最小转换持续时间:40 µs

HSC 类型

单相计数器

1   最佳工程实践通常需要一根连接到每个终端的导线,而在使用合适电缆端的情况下需要两根导线。连接超过两根导线可能需要应用外部端子块(请查阅可能适用的当地法规和规定)。

接线图

快速输入的接线图与数字量输入的接线图相同。