通过 USB 更改

简介

执行固件更新会删除设备中现有的应用程序,包括闪存中的引导应用程序。

注意

应用程序数据丢失

o在尝试固件更新之前需备份应用程序,将其备份到 PC 的硬盘。

o固件更新成功后,恢复设备的应用程序。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

如果移除设备电源,或者在应用程序的数据传输期间出现断电或通讯中断,则设备可能无法正常工作。如果出现断电或通讯中断,请再次尝试传输。如果在固件更新过程中出现断电或通讯中断,或者如果使用了无效固件,则设备可能无法正常工作。在这种情况下,使用有效的固件并重新尝试固件更新。

注意

设备无法操作

o传输一旦开始,不要中断应用程序的传输或固件更改。

o如传输因任何原因中断,则重新开始传输。

o在文件传输成功完成之前不要试图将设备投入使用。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

当您添加新的控制器或更改控制器固件时,串行线路 1 在缺省情况下针对 EcoStruxure Machine Expert 协议进行配置。EcoStruxure Machine Expert 协议与其他协议(如 Modbus 串行线路)不兼容。如果将新控制器连接到某个配置了 Modbus 的活动串行线路,或更新连接到该串行线路的控制器的固件,则可能会导致该串行线路上的其他设备停止通讯。在下载有效应用程序之前,请确认控制器的串行线路 1 端口未连接到活动的 Modbus 串行线路网络,且针对预期协议正确配置了该端口。

注意

意外的设备操作

在将控制器物理连接到正常运行的 Modbus 串行线路网络之前,请确认应用程序针对 Modbus 正确配置了串行线路端口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

在开始固件更改过程之前,请确认您已准备好:

oUSB 电缆 TCSXCNAMUM3P

oModicon M218 Logic Controller

此更改过程属于维护操作。需要将控制器从会受其影响的系统和应用程序断开。在此操作过程中,PC 和控制器必须保持接连状态。

注意: 如果在固件更改期间 PC 和控制器意外断开连接,则在成功执行新的固件更改操作前,控制器无法正常工作。

安装电缆

按照下列步骤正确安装电缆:

步骤

操作

1

将 TCSXCNAMUM3P 电缆插入 PC 的 USB 端口。

2

将电缆的另一端插入控制器的 USB 端口。

3

启动 Exec Loader Wizard USB