编程
过程
步骤
操作
1
在软件目录中选择库,然后单击库。
在列表中选择控制器 > M218 > M218 PTOPWM > FrequencyGenerator > FrequencyGenerator;然后将项目拖放到 POU 窗口上。
2
通过单击 选择功能块实例。
输入助手屏幕随即显示。选择您在配置 过程中定义的变量并确认。
注意: 如果功能块实例不可见,请验证是否配置了频率发生器。
3
输入/输出在功能块中进行详细介绍。
输入/输出之间的交互在一般信息中有详细介绍。