PTOMoveFast 功能块

功能描述

此功能块指示以指定速度连续移动。

按照指定的加速度和减速度值达到此速度。

图形表示形式

G-SE-0008091.1.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表介绍输入变量:

输入

类型

注释

PTO_REF_IN

PTO_REF

对 PTO 通道的参考。

连接到 PTOSimple 的 PTO_REF,或管理运动输出引脚功能块的 PTO_REF_OUT

Execute

BOOL

在上升沿启动功能块的执行。

如果为 FALSE,则在其执行终结时,复位功能块的输出。

StartInput

FAST_PTO_TRIGGER

启动功能块的物理输入。

DelayStart

DWORD

在移动后延迟功能块执行被触发(0...1999 毫秒)。

Acceleration

DWORD

以赫兹/毫秒或毫秒(根据配置)表示的加速度。

范围(赫兹/毫秒):1...加速度最大值

范围(毫秒):最大加速度...最大软件限制

Direction

PTO_DIRECTION

移动的方向。

Velocity

DWORD

以赫兹表示的目标速度。

范围:1...最大输出频率

MaxDistance

DWORD

要移动的最大距离。

如果达到最大距离,则移动停止。

StopInput

FAST_PTO_TRIGGER

停止功能块的物理输入。

Compensation

DWORD

停止请求后的其他脉冲数。

Deceleration

DWORD

以赫兹/毫秒或毫秒(根据配置)表示的减速度。

范围(赫兹/毫秒):1...减速度最大值

范围(毫秒):最大减速度...最大软件限制

注意: 加速和减速斜坡不能超过 2,147,483,647 个脉冲。它会以最大频率 100 kHz 将加速/减速斜坡的持续时间限制为 80 秒。

下表介绍输出变量:

输出

类型

注释

PTO_REF_OUT

PTO_REF

对 PTO 通道的参考。

连接到管理运动功能块的 PTO_REF_IN 输入引脚。

InMode

BOOL

TRUE = 表示功能处于活动状态并且可使用外部输入进行控制。

Status

字节

提供移动的状态(参见下图):

0 没有移动

1 延迟中的移动

2 加速中的移动

3 处于要求频率的移动

4 补偿中的移动

5 减速中的移动

6 由于达到最大距离,因此移动正在减速

Active

BOOL

TRUE = 表示命令正在执行中。

CommandAborted

BOOL

TRUE = 表示该命令因为另一个移动命令而中止。

功能块执行结束。

Error

BOOL

TRUE = 表示检测到一个错误。

功能块执行结束。

ErrID

PTOPWM_ERR_TYPE

Error 为 TRUE 时:检测到的错误的类型。

注意: 有关 Done、Busy、CommandAborted 和 Execution 引脚的详细信息,请参阅功能块管理的一般信息

下图说明 PTOFastMove 配置文件及其相关的状态:

G-SE-0008105.1.gif-high.gif