串行线路 1

概述

串行线路 1:

o可用于与支持 Modbus 协议(作为主站或从站)、ASCII 协议(打印机、调制解调器等)和 Machine Expert 协议(HMI 等)的设备通讯。

o提供 5 Vdc 配电。

下图显示串行线路 1 端口的位置:

G-SE-0029016.1.gif-high.gif

 

 

特性

特性

描述

功能

配置了 RS485 或 RS232 软件

连接器类型

RJ45

隔离

非隔离

最大波特率

1200 至最高 115 200 bps

电缆

类型

屏蔽

最大长度(控制器与隔离接线盒之间)

15 米(49 英尺),适用于 RS485

3 米(9.84 英尺),适用于 RS232

极化

当节点配置为主站时,使用软件配置进行连接。

560 Ω 电阻器是可选的。

用于 RS485 的 5 Vdc 电源

注意: 某些设备会在 RS485 串行连接上提供电压。勿将这些电压线连接到您的控制器,因为它们可能损坏控制器串口电子元件,造成串口无法正常工作。

注意

设备无法操作

仅使用 VW3A8306R•• 串行电缆将 RS485 设备连接到控制器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

引脚定义

下图显示了 RJ45 连接器的引脚:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

下表描述了 RJ45 连接器的引脚分配:

引脚

RS232

RS485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

N.C.

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

N.C.

N.C.

7

N.C.*

5 Vdc

8

公共端

公共端

* 5 Vdc 由控制器提供。不连接。

N.C.:无连接

RxD:接收数据

TxD:传输的数据

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

状态 LED

下图显示串行线路 1 的状态 LED:

G-SE-0029414.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍串行线路 1 的状态 LED:

标签

描述

LED

颜色

状态

描述

SL1

串行线路 1

绿色

亮起

指示串行线路 1 的活动

熄灭

指示无串行通讯