串行线路 2

概述

串行线路 2 用于与支持 Modbus 协议(作为主站或从站)和 ASCII 协议(打印机、调制解调器等)的设备通讯,并且仅支持 RS485。

G-SE-0029017.1.gif-high.gif

 

 

特性

特性

描述

功能

RS485

连接器类型

可插拔螺钉端子块

隔离

非隔离

最大波特率

1200 至最高 115 200 bps

电缆

类型

屏蔽

最大长度

15 米(49 英尺),适用于 RS485

极化

当节点配置为主站时,使用软件配置进行连接。

560 Ω 电阻器是可选的。

用于 RS485 的 5 Vdc 电源

引脚分配

下图显示了可移除端子块的引脚:

G-SE-0029870.1.gif-high.gif

 

 

引脚

RS485

COM

0 V com。

Shield

屏蔽罩

D0

D0 (B-)

D1

D1 (A+)

请参阅移除端子块

状态 LED

下图显示了状态 LED:

G-SE-0029415.1.gif-high.gif

 

 

下表描述了串行线路 2 状态 LED:

标签

描述

LED

颜色

状态

描述

SL2

串行线路 2

绿色

亮起

指示串行线路 2 的活动。

熄灭

指示无串行通讯。