实时时钟 (RTC)

概述

M241 Logic Controller 包含 RTC,不仅能提供系统日期和时间信息,而且还支持需要实时时钟的相关功能。为了在断电时仍能计时,需要非充电式电池(请参见下面的参考)。控制器前面板上的电池 LED 指示电池电量已耗尽或没有电池。

下表说明如何管理 RTC 漂移:

RTC 特性

描述

RTC 漂移

在 25 °C (77 °F) 的条件下,如果用户不进行校准,则每月漂移小于 60 秒

电池

控制器配有一个电池。

如果发生断电,备用电池可保持控制器 RTC 正常。

下表显示了电池的特性:

特性

描述

用途

出现瞬时断电时,该电池将为 RTC 供电。

备用电池寿命

在最高温度 25 °C (77 °F) 的条件下至少可以使用 2 年。温度越高,备用时间越短。

电池监控

是否可更换

控制器电池类型

锂氟化碳电池,类型 Panasonic BR2032

安装和更换电池

锂电池由于其放电缓慢和较长的寿命而成为首选,但它会对操作人员、设备和环境产生危害,因此必须妥善处理。

Danger_Color.gif危险

存在爆炸、火灾或化学燃烧危险

o请用同类电池进行更换。

o请遵循电池生产商的所有使用说明。

o丢弃设备之前,请卸除所有可更换的电池。

o请循环利用或妥善处理用过的电池。

o防止电池发生任何可能的短路。

o请勿充电、拆卸、加热至 100 °C (212 °F) 以上或焚烧电池。

o请务必用手或绝缘工具卸除或更换电池。

o在插入和连接新电池时,请注意极性的正确放置。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

步骤

操作

1

拔下控制器的电源。

2

用绝缘螺丝刀拉出电池座。

G-SE-0029396.2.gif-high.gif

 

 

3

将电池座从控制器中滑出。

G-SE-0029397.1.gif-high.gif

 

 

4

从电池座中取出电池。

G-SE-0026938.1.gif-high.gif

 

 

5

按照电池上的极性标记,将新电池插入电池座。

G-SE-0026939.1.gif-high.gif

 

 

6

将电池座放回控制器,并确认闩锁锁定到位。

G-SE-0026940.1.gif-high.gif

 

 

7

将电池座滑入控制器。

G-SE-0029398.1.gif-high.gif

 

 

8

打开 M241 Logic Controller 的电源。

9

设置内部时钟。有关内部时钟的详细信息,请参阅 - 编程指南

注意: 更换的控制器电池若不是本文档中指定的类型,可能会带来火灾或爆炸的风险。

Warning_Color.gif警告

选用不适当的电池会导致火灾或爆炸

请仅用同类电池(松下 BR2032)进行更换。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。