输出管理

简介

M241 Logic Controller 具有常规晶体管输出和快速晶体管输出 (PTO / PWM / FreqGen)。

可在晶体管输出上配置以下输出功能:

o报警输出

oHSC(HSC 阈值上的反射功能)

oPTO

oPWM

oFreqGen

注意: 所有输出均可作为常规输出使用。

输出管理可用性

下表显示了 M241 Logic Controller 数字输出对照晶体管输出的可能使用:

型号

功能

报警输出

HSC

FreqGen

PWM

PTO

TM241C•40T / TM241C•40U

TM241C••24T / TM241C••24U

快速输出

Q0

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q1

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q2

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q3

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

常规输出

Q4

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q5

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q6

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q7

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q8

X

Q9

X

 

Q10

X

Q11

X

Q12

X

Q13

X

Q14

X

Q15

X

下表显示了 M241 Logic Controller 对照继电器输出的可能使用:

型号

功能

报警输出

HSC

FreqGen

PWM

PTO

TM241C•40R

TM241C••24R

快速输出

Q0

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q1

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q2

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

Q3

X

反射输出 0 或 1

输出 A

输出 A

输出 A 或 B

常规输出

Q4

X

反射输出 0 或 1

Q5

X

反射输出 0 或 1

Q6

X

反射输出 0 或 1

Q7

X

反射输出 0 或 1

Q8

X

Q9

X

 

Q10

X

Q11

X

Q12

X

Q13

X

Q14

X

Q15

X

故障预置模式(停止时的输出行为

不论控制器出于何种原因进入“已停止”或其中一种例外状态,本地(内置和扩展)输出都被设置为在应用程序中定义的缺省值

对于 PTO 输出,回退值将强制设为 0 逻辑 (0 Vdc),这些值不可更改。

源极晶体管输出上的短路或过流

输出最多 4 个一组(当控制器输出总数不是 4 的倍数时,该值可小些)。

oQ0...Q3

oQ4...Q7

oQ8...Q11

oQ12...Q15

检测到短路或过载时,4 输出组设置为 0。自动定期进行重置(约 1 秒)。

下表描述了在晶体管输出(Q0 至 Q3)短路或过载时采取的操作:

如果...

则...

如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路

晶体管输出自动进入过流保护模式或热保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路

晶体管输出自动进入过流保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

下表描述了在晶体管输出(Q4 至 Q15)短路或过载时采取的操作:

如果...

则...

如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路

晶体管输出进入热保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路

不采取任何操作,无法检测到任何错误。超过24 V的短路或过压可能导致设备损坏。

如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。

Warning_Color.gif警告

机器意外启动

如果不想对机器或过程执行输出的自动重置,请禁用此功能。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 自动重置功能可以禁用。有关详细信息,请参阅控制器的编程指南。

漏极晶体管输出上的短路或过流

不会针对过载或短路对漏极体管输出进行内部保护。

下表描述了在漏极晶体管输出(Q0 至 Q3)过载或短路时采取的操作:

如果...

则...

如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路

晶体管输出自动进入过流保护模式或热保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路

晶体管输出自动进入过流保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

下表描述了在漏极晶体管输出(Q4 至 Q15)过载或短路时采取的操作:

如果...

则...

如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路

不采取任何操作,无法检测到任何错误。低于0 V的短路或欠压可能导致设备损坏。

如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路

晶体管输出进入热保护模式。

有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。

继电器输出上的短路或过流

在内部,继电器输出不受过载或短路保护。

下表介绍在继电器输出过载或短路时采取的操作。

如果...

则...

如果在继电器输出处于 0 V 或 24 V 时出现短路或过载

不采取任何操作,无法检测到任何错误。

有关详细信息,请参阅继电器输出接线图。

继电器输出是可以承载高电平电流和电压的机电开关。所有机电设备的使用寿命都有限,安装时务必尽量减少可能的意外后果。

Warning_Color.gif警告

输出无法操作

在存在人员伤害和/或设备危险的场合下,请在输出设备上使用适当的外部安全联锁。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。