MC_ReadAxisError_PTO:获取轴控制错误

功能块描述

此功能块检索轴控制错误。如果没有任何轴控制错误未解决,则功能块返回 AxisErrorId = 0。

图形表示形式

G-SE-0028395.1.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

输入变量

下表介绍输入变量:

输入

类型

初始值

描述

Axis

AXIS_REF_PTO

-

将执行功能块的轴(实例)的名称。在设备树中,在控制器配置中声明名称。

Enable

BOOL

FALSE

当值为 TRUE 时,执行功能块。可连续修改功能块输入的值,并且可以连续更新输出。

当值为 FALSE 时,终止功能块执行并复位其输出。

输出变量

下表介绍输出变量:

输出

类型

初始值

描述

Valid

BOOL

FALSE

可以在功能块的输出引脚获得有效数据。

Error

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示检测到错误。功能块执行结束。

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Error 为 TRUE 时:检测到的错误的代码。

AxisErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

PTO_ERROR 的索引 1000。