脉冲输出模式

概述

有四种可能的输出模式:

oA 顺时针 / B 逆时针

oA 脉冲

oA 脉冲 / B 方向

o正交

A 顺时针 (CW) / B 逆时针 (CCW) 模式

此模式生成一个定义电机运转速度和方向的脉冲串信号。此信号在 PTO 输出 A 或 PTO 输出 B 上实施,具体取决于电机旋转方向。

G-SE-0028522.1.gif-high.gif

 

 

A 脉冲模式

此模式在 PTO 输出上生成一个信号:

o输出 A:用于提供电机运转速度的脉冲。

注意: 如果指定的是负方向值,则相应的功能块会生成“方向无效”错误。

G-SE-0058599.1.gif-high.gif

 

 

A 脉冲 / B 方向模式

此模式在 PTO 输出上生成两个信号:

o输出 A:用于提供电机运转速度的脉冲。

o输出 B:用于提供电机旋转方向的方向。

G-SE-0028521.1.gif-high.gif

 

 

正交模式

此模式以正交相位在 PTO 输出上生成两个信号(相位符号取决于电机方向)。

G-SE-0028520.1.gif-high.gif