M241 Logic Controller 中可用的输入和输出可以连接到专用功能。
在 EcoStruxure Machine Expert 发布之前,任何常规 I/O(现已淘汰)都可以被配置成供任一类型的专用功能使用,其配置方式与快速 I/O 相同。
注意:
o当输入作为“运行/停止”输入使用时,不能由专用功能使用它。
o当输出作为“警报”输出使用时,不能由专用功能使用它。
有关详细信息,请参阅内嵌功能配置。
可配置的专用功能的最大数量取决于以下因素:
1.逻辑控制器型号。
2.专用功能类型以及所配置的可选功能的数量。请参阅嵌入式专用 I/O 分配。
3.可用 I/O 的数量。
取决于逻辑控制器型号的专用功能最大数量:
专用功能类型 |
24 I/O 型号 (TM241•24•) |
40 I/O 型号 (TM241•40•) |
|
---|---|---|---|
HSC 功能总数 |
14 |
16 |
|
HSC |
Simple |
14 |
16 |
主单相 |
4 |
||
主双相 |
|||
频率计(1) |
|||
周期计 |
|||
PTO |
|||
PWM |
|||
FreqGen |
|||
(1) 在达到最大配置数量后,只能添加 12 个额外的 HSC Simple 功能。 |
可能的专用功能最大数量还进一步受到每个专用功能所用的 I/O 数量限制。
配置示例:
o4 PTO(2) + 14 HSC Simple(24 I/O 控制器型号上)
o4 FreqGen(2) + 16 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
o4 HSC 主单相 + 10 HSC Simple(24 I/O 控制器型号上)
o4 HSC 主双相 + 8 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
o2 PTO(2) + 2 HSC 主单相 + 14 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
(2) 没有配置可选 I/O
专用功能的性能受到所使用的 I/O 限制:
o具有快速输入的 HSC:100 kHz/200 kHz
o具有常规输入的 HSC:1 kHz
步骤 |
描述 |
---|---|
1 |
双击设备树中的计数器或 Pulse_Generators 节点。 结果:计数器或 Pulse_Generators 配置窗口随即显示: ![]()
|
2 |
在值一列中双击无,然后选择要分配的专用功能类型。 结果:单击配置窗口的任何位置时,显示专用功能的缺省配置。 |
3 |
根据后文所述,配置专用功能参数。 |
4 |
如要配置额外的专用功能,请单击 + 选项卡。 注意: 如果达到专用功能的最大配置数量,配置窗口底部会显示一条消息,通知您现在仅可添加 HSC Simple 功能。 |
在将常规 I/O 配置为专用功能后,应注意以下几点:
o输入可以通过存储器变量来读取。
o如果输入已经配置为“运行/停止”输入,则无法将其配置为专用功能。
o如果输出已经配置为“警报”,则不能在专用功能中对其进行配置。
o短路管理适用于输出。输出的状态可用。
o专用功能未使用的 I/O 可以用作任何其他常规 I/O。
o在专用功能(锁存、HSC 等)中使用输入时,积分器过滤器替换为抗跳动过滤器。在配置屏幕中配置过滤器值。