FB_ControlClone:克隆控制器

功能块描述

克隆可以通过 SD 卡或 Controller Assistant 来执行。在启用了用户权限后,不允许执行克隆功能,在控制器下次通电时,功能块启用一次克隆功能。

注意: 您可以选择在 Web 服务器克隆管理页的克隆中是否包含用户权限。

下表显示了如何设置功能块和用户权限:

功能块设置

启用了用户权限时

禁用了用户权限时

xEnable = 1

允许克隆

仍允许克隆

xEnable = 0

不允许克隆

不允许克隆

使用 Controller Assistant 执行的从控制器读取操作也受到 FB_ControlClone 的影响。

图形表示形式

G-SE-0068287.1.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表描述了输入变量:

输入

类型

注释

xEnable

BOOL

如果 TRUE,则启用一次克隆功能。

如果 FALSE,则禁用克隆功能。

下表介绍输出变量:

输出

类型

注释

xError

BOOL

TRUE 表示检测到错误且功能块已中止操作。