使用 Machine Expert 网络管理器,可通过 Machine Expert 软件协议与 XBTGT/XBTGK 高级面板交换变量,或者使用串行线路进行 EcoStruxure Machine Expert 编程。
要将 Machine Expert 网络管理器添加到控制器中,请在硬件目录中选择 Machine Expert-网络管理器,将其拖到设备树,然后将其放到一个突出显示的节点上。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
Machine Expert 网络管理器不需要进行配置。
要向 Machine Expert 网络管理器添加调制解调器,请参阅将调制解调器添加到管理器。