脚本文件

概述

下面描述如何使用 ExecScript 功能块写入要从 SD 卡执行或由应用程序执行的脚本文件(默认脚本文件或动态脚本文件)。

脚本文件可用于:

o配置以太网防火墙

o执行文件传输操作。可自动生成这些命令的脚本文件,并使用大容量存储器(USB 或 SD 卡)命令将必要的文件复制到 SD 卡。

o更改Modbus 从站端口用于 Modbus TCP 数据交换。

脚本语法指南

下面介绍了脚本语法的规则:

o脚本中的每一行命令都以 ";" 为结尾。

o如果某行以 ";" 为开头,则表明该行是注释行。

o脚本文件中的最大行数为 50。

o语法不区分大小写。

o如果在脚本文件中不遵守该语法,则不会执行该脚本文件。例如,这表示防火墙配置将保持上一个状态。

注意: 如果脚本文件没有被执行,则会生成一个日志文件。该日志文件在控制器中的位置是 /usr/Syslog/FWLog.txt