TM5/TM7 系统 简介
概述
本手册概述了 TM5 和 TM7 系统:
oTM5 系统 由 IP20 等级的组件组成,使用这些组件可以创建本地、远程和/或分布式 I/O 架构。典型的 TM5 系统 包含控制器,并可能包含现场总线接口、片段、一体型 I/O 和附件。 这些组件必须安装在适合于目标操作环境的机箱中。
oTM7 系统 由 IP67 等级的组件组成,使用这些组件可以创建远程和/或分布式 I/O 架构。包含现场总线接口 I/O 功能块、扩展功能块和附件的 TM7 系统 可在符合 IP67 的环境(存在喷溅的水、油、灰尘等)中使用。
本部分包含了哪些内容?
本部分包括以下各章:
oTM5/TM7 系统 的基本介绍
oTM5 系统 的描述
oTM7 系统 的描述