TM5 系统的附件

概述

TM5 附件包括下列各项:

G-SE-0000662.2.gif-high.gif

 

1   左和右总线基板锁定板

2    电子模块锁定夹

3   端子锁定夹

4   纯文本护盖支架

5   说明条

6   标签卡

注意: 右总线基板锁定板随控制器一起提供。

总线基板锁定板

总线基板锁定板有助于保护在 TM5 系统配置右侧和/或左侧裸露的 TM5 总线触点:

型号

描述

TM5ACLPL10

10 个左总线基板锁定板

G-SE-0000660.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACLPR10

10 个右总线基板锁定板

安装期间,必须使用总线基板锁定板来帮助避免静电放电对 TM5 造成损害。

注意

静电放电

o请在所有配置的最右片段处安装一个右总线基板锁定板。

o请在所有远程配置的第一个片段处安装左总线基板锁定板。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

电子模块锁定夹

锁定夹有助于将电子模块牢固地锁定到总线基板上:

型号

描述

TM5ACADL100

锁定夹 (x100)

G-SE-0000658.2.gif-high.gif

 

 

端子锁定夹

端子锁定夹有助于将端子块固定到电子模块:

型号

描述

TM5ACTLC100

端子锁定夹 (x100)

G-SE-0000656.2.gif-high.gif

 

 

标签卡和打标工具

标签卡用于:

o标记

o编码

下表为您列出三个彩色标签卡型号:

型号

描述

TM5ACLITW1

白色标签卡,用于 16 个模块

G-SE-0000659.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACLITR1

红色标签卡,用于 16 个模块

TM5ACLITB1

蓝色标签卡,用于 16 个模块

安装标签卡以及连接器与电子模块之间的编码系统时,需要以下打标工具:

型号

描述

TM5ACLT1

用于标签卡的标签插入工具

G-SE-0000663.2.gif-high.gif

 

1   双宽度切割器

2   单宽度切割器

纯文本护盖支架

除了标签卡之外,护盖支架也允许使用纯文本进行标记。纯文本护盖支架连接到端子锁定夹:

型号

描述

TM5ACTCH100

纯文本护盖支架 (x100)

G-SE-0000657.2.gif-high.gif

 

 

TM5ACTLS100

用于护盖支架的说明条 (x100)

TM5 总线扩展电缆

在 TM5 数据总线的发射器和接收器模块之间使用 TM5 总线扩展电缆:

型号

描述

TCSXCNNXNX100

Expansion bus 电缆 100 米(328 英尺)

G-SE-0003687.1.jpg

 

 

有关连接信息,请参阅 Modicon TM5 发射器和接收器模块硬件指南

TM2XMTGB 接地板

TM2XMTGB 接地板是在 TM5 系统 安装的 TM5 接地步骤中使用的附件:

型号

描述

TM2XMTGB

接地板

G-SA-0045272.2.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

从保护性接地 (PE) 意外断开连接

o请勿使用 TM2XMTGB 接地板提供保护性接地 (PE)。

o只使用 TM2XMTGB 接地板提供功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。