TM7 系统的附件

概述

TM7 附件包括下列各项:

o可用于所有扩展功能块:

oM8 和 M12 密封塞,

o功能块标签支架,

o扩展总线、配电和传感器电缆,

o扭矩扳手。

o仅可用于模拟量温度输入功能块:

oM12 热电偶插头。

o可与较小的扩展功能块一起使用:

oDIN 导轨安装板

o仅可用于现场总线接口 I/O 功能块:

oCAN 总线 Y 型连接器,

oCAN Y 型电缆,

oCAN 总线电缆,

oCAN 总线终端电阻器。

DIN 导轨安装板

下面的附件用于将功能块安装到 35 毫米的 DIN 导轨上:

型号

描述

描述

TM7ACMP

DIN 导轨上的安装板

G-SE-0007244.1.jpg

 

 

注意: 只有小型(尺寸 1)功能块才能使用 TM7ACMP 安装板安装到 DIN 导轨上。

功能块标签支架

使用功能块标签支架可对功能块进行打标

G-SE-0007243.2.gif-high.gif

 

 

M12 CAN 总线终端电阻器

 

M12 CAN 总线终端电阻器连接到 CANopen 网络的最后一个现场总线接口 I/O 功能块上。它连接到:

o附件 TM7ACYC•(对于 TM7NCOM08B)。

oTM7NCOM16A 或 TM7NCOM16B 的现场总线输出连接器。

型号

描述

TM7ACTLA

M12 CAN 总线终端电阻器

G-SE-0007246.1.jpg

 

 

M12 热电偶插头

M12 热电偶插头用于测量点的温度补偿:

型号

描述

TM7ACTHA

M12 热电偶插头

G-SE-0007209.1.gif

 

 

M8 和 M12 密封塞

下表介绍了适用于未使用的 M8 和 M12 连接器的密封塞的型号:

型号

描述

TM7ACCB

M8 密封塞

G-SE-0007249.1.gif

 

 

TM7ACCA

M12 密封塞

CAN 总线 Y 型电缆

CAN 总线 Y 型电缆用于在 CANopen 网络中连接 TM7NCOM08B:

型号

描述

TM7ACYCJ

CAN 总线 Y 型电缆

G-SE-0007247.1.jpg

 

 

CAN 总线 Y 型连接器

CAN 总线 Y 型连接器用于在 CANopen 网络中连接 TM7NCOM08B:

型号

描述

TM7ACYC

CAN 总线 Y 型连接器

G-SE-0007248.1.jpg

 

 

TM7 电缆

TM7 系统 的连接设计为圆形插头。连接和构建 TM7 系统 时需要使用以下类型的预装配电缆:

o扩展总线电缆

oCANopen 电缆

o电源电缆

o传感器电缆

扭矩扳手

有两种扭矩扳手(M8 和 M12)可用作帮助您安装和紧固 TM7 电缆的附件。

每个扭矩扳手都有一个螺丝刀类型的手柄和一个 4 毫米(0.16 英寸)的六角驱动轴。驱动轴的扭矩进行了预设,不可调整。驱动轴上安装的钻头的尺寸适用于 M8 或 M12 插头:

型号

描述

TM7ACTW

预设扭矩为 0.2 Nm(1.8 磅-英寸)的扭矩扳手,适用于 M8 尺寸插头

G-SE-0007829.1.jpg

 

 

预设扭矩为 0.4 Nm(3.5 磅-英寸)的扭矩扳手,适用于 M12 尺寸插头

G-SE-0007829.1_1.jpg