TM5 系统 的布局

制定计划

在安装 TM5 系统 之前,您需要制定计划,用于确定:

oTM5 系统 的机箱类型

oTM5 系统 上扩展模块的数目和类型

o所有 TM5 扩展模块装配在一起组成 TM5 总线的顺序

oTM5 系统 配置的电源要求

o帮助将端子块与其电子模块进行匹配的编码方案

o打标计划

本地 TM5 总线构造成一系列相互连接的总线基板单元。TM5 背板的结构由置于其中的电子模块的类型和顺序定义。您需要提前进行决策,关联表可帮助您实现此目的。在 TM5 系统 中,有一个颜色编码系统。除了对 TM5 系统添加标签之外,您还可以对电子模块和端子块使用编码系统

注意: 安全相关 I/O 片段不支持电子模块编码。

选择扩展模块

规划 TM5 系统 布局时,需要了解的一些重要事项有:扩展电子模块的数目和类型以及与这些模块的匹配总线基板和端子块。

注意: 对特定模块类型有相关的限制和规定。请参阅硬件指南。

一旦确定了模块的数目和类型,就可以确定配电要求、外部电源要求以及整个硬件设计。