TM5SPDG6D6F 简介

主要特性

TM5SPDG6D6F CDM 从 24 Vdc I/O 电源段提供 6 x 0 Vdc 和 6 x 24 Vdc 端子连接。

模块在端子块上的 24 Vdc 电位和 24 Vdc I/O 电源段的 24 Vdc 之间配有可更换的熔断器。可通过状态 LED 以及 EcoStruxure Machine Expert 软件的 I/O 映像选项卡获得熔断器的状态。

下表介绍 TM5SPDG6D6F 电子模块的主要特性:

主要特性

电源

24 Vdc I/O 电源段

公共连接的类型

0 Vdc

24 Vdc

公共连接数

6

6

订购信息

下图显示了配有 TM5SPDG6D6F 电子模块的片段:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

编号

型号

说明

颜色

1

TM5ACBM11

TM5ACBM15

总线基板

 

带有地址设置的总线基板

白色

 

白色

2

TM5SPDG6D6F

电子模块

白色

3

TM5ACTB12

端子块,12 针

白色

注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示 TM5SPDG6D6F 状态 LED:

G-SE-0003207.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍了 TM5SPDG6D6F 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

关闭

未连接模块电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

打开

运行状态

e

红色

关闭

正常或无电源

打开

检测到的错误或复位状态

一次闪烁

熔断器已熔断或缺失

两次闪烁

输送的电压过低

3 次闪烁

24 Vdc I/O 电源段正常,熔断器已熔断且输送的电压过低

e+r

红色常亮/绿色一次闪烁

无效固件