TM7 系统 需要使用标称电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。
注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。
|
|
|
电击、爆炸、过热和起火危险 |
|
o切勿将模块直接连接到线路电压。 o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。 o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
请参阅TM7 配电系统实现。