操作环境

 

TM7 环境特性

简介

以下信息描述了 TM7 系统 的整个系统环境要求及特性。

环境特性

本设备符合 UL、CSA 和 CE 要求,具体如下表所示。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。

下表提供了一般环境特性:

特性

最低规格

测试范围

标准

IEC61131-2

代理

UL 508

CSA 22.2 第 142-M1987 号

CSA 22.2 第 213-M1987 号

操作环境温度

0...60 °C (32...140 °F)

储存温度

-25...85 °C (-13...185 °F)

相对湿度

5...95%(无冷凝)

污染等级

IEC60664

2(非导电材料)

保护等级

EN/IEC60529

IP67

工作海拔高度

0...2000 米(0...6560 英尺)

2000...3000 米(6560...9842 英尺)(1)

抗振性

IEC60721-3-5 类别 5M3

7.5 毫米(0.295 英寸)稳幅,从 5 到 8.6 Hz稳幅,从 2...8 Hz

20 m/s2 (2 gn) 恒加速度,从 8 到 200 Hz

40 m/s2 (4 gn) 恒加速度,从 200 到 500 Hz

抗机械冲击

IEC60721-3-5 类别 5M3

300 m/s2 (30 gn),11 毫秒持续时间,半正弦波,冲击类型 1

连接类型

M8 或 M12,具体取决于 I/O 功能块

(1) 海拔相比 2000 米(6560 英尺)每增加 100 米(328 英尺),环境温度降低 0.5°C (0.9°F)。

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。

电磁敏感性

下表提供 TM7 系统 电磁敏感性的规范:

特性

最低规格

测试范围

静电释放

EN/IEC 61000-4-2

± 8 kV,标准 B(空气放电)

± 6 kV,标准 B(接触放电)

电磁场

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m,80% 调制幅度/1 kHz(80 MHz 到 2 GHz)

1 V/m (2...2.7 GHz)

快速瞬变脉冲群

EN/IEC 61000-4-4

电源线路:2 kV,标准 B

I/O:1 kV,标准 B

屏蔽电缆:1 kV,标准 B

重复率:5 和 100 KHz

浪涌防护 24 Vdc 电路

EN/IEC 61000-4-5

电源线路:

1 kV (12 Ω),标准 B(共模时)

0.5 kV (2 Ω),标准 B(差模时)

非屏蔽线路:

0.5 kV (42 Ω),标准 B(共模时)

1 kV (42 Ω),标准 B(差模时)

屏蔽线路:

1 kV (12 Ω),标准 B(共模时)

0.5 kV (2 Ω),标准 B(差模时)

感应电磁场

EN/IEC 61000-4-6

网络,I/O 信号连接 > 10 米(32.8 英尺),功能性接地连接:

10 Veff,标准 A,80% 调制幅度/1 kHz(150 到 80 MHz)

传导发射

EN 55011(IEC/CISPR11)

150...500 kHz

准峰值 79 dB µV

500 kHz 到 30 MHz

准峰值 73 dB µV

辐射发射

EN 55011(IEC/CISPR11)

30...230 MHz,

40 dB (µV/m) 时为 10 米(32.8 英尺)

230 MHz 到 1 GHz,

47 dB (µV/m) 时为 10 米(32.8 英尺)

标准 A 测试期间不中断运行。

标准 B 测试期间允许短暂中断运行。

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。

遵从性和测试认证

这些设备根据有效的欧洲指导原则和标准进行开发和测试。标有 ATEX 的模块符合以下 EU 规范:

特性

规格

电磁兼容性 (EMC)

2004/108/EC

低电压 (LV)

2006/95/EC

爆炸环境中的设备 (ATEX)

94/9/EC

符合的标准

EN 61131-2、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、EN 60204-1、EN 50178、EN 60079-15

设备组 II,类别 3,区域 2,适用于爆炸气体

II 3G

根据欧洲标准提供保护

Ex

点火保护“n”

nA

气体组

IIA

温度等级

T5

设备保护级别 (EPL)

Gc

最高表面温度

84 °C (183 °F)

根据 EN/IEC 60529 的保护指数

IP67

环境温度范围

Ta = 0 到 60 °C(32 到 140 °F)

证书编号

TÜV 10 ATEX 7939 X