扩展模块的范围包括:
o带有集成电子模块的 TM5 一体型 I/O 模块
oTM5 数字量 I/O 模块
oTM5 模拟量 I/O 模块
oTM5 温度模拟量模块
oTM5 模拟量应变模块
oTM5 专用模块
oTM5 发射器 - 接收器模块
oTM5 配电模块
oTM5 公共配电模块
oTM5 哑元模块
一体型、数字量或模拟量输入模块可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。
一体型、数字量或模拟量输出模块可将控制器内部数值转换为电压或电流。
专用模块用于计数。它们使用同步串行接口 (SSI) 编码器、增量编码器或事件计数。
发射器和接收器模块通过扩展总线电缆处理远程模块之间的通讯。
配电模块用于管理各种 I/O 模块的电源。
公共配电模块为集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段提供 0 Vdc 和/或 24 Vdc 端子连接,从而可以针对传感器和执行器进行更多接线。
哑元模块是非功能模块。这种模块用于分离具有特定热要求或 EMC 要求的模块,或者为以后进行系统扩展占据位置。
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
---|---|---|
TM5C12D6T6L |
12 路数字量输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
6 路数字量输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
4 路模拟量输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA/4...20 mA |
|
2 路模拟量输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
12 路数字量输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
8 路数字量输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
24 路输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
12 个继电器 NO 触点 |
24 Vac/230 Vdc 2 A |
|
24 路数字量输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
18 路数字量输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
8 路模拟量输入 |
0...20 mA/4...20 mA |
|
8 路模拟量输出 |
0...20 mA |
|
4 路模拟量输入 |
-10...+10 Vdc |
|
4 路模拟量输入 |
0...20 mA/4...20 mA |
|
4 路模拟量输出 |
-10...+10 Vdc |
|
4 路模拟量输出 |
0...20 mA |
|
8 路模拟量输入 |
-10...+10 Vdc |
|
8 路模拟量输出 |
-10...+10 Vdc |
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
---|---|---|
2 路输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
2 路快速输入 |
24 Vdc/10.5 mA |
|
4 路输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
6 路输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
12 路输入 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
16 路输入 |
24 Vdc/2.68 mA |
|
2 路输入 |
100...240 Vac |
|
4 路输入 |
100...240 Vac |
|
6 路输入 |
100...120 Vac |
|
2 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
4 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
6 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
12 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
16 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
4 路输出 |
24 Vdc/2 A |
|
8 路输出 |
24 Vdc/2 A |
|
2 个继电器·C/O 触点 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A |
|
4 个继电器 NO 触点 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A |
|
2 路输出 |
230 VCA / 1 A |
|
8 路输入 |
24 Vdc/7 mA |
|
4 路输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
4 路数字量输入 |
24 Vdc/3.3 mA |
|
2 路数字量输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
1 模拟量输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
1 路模拟量输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
---|---|---|
2 路输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
4 路输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA / 4...20 mA |
|
2 路输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
4 路输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
2 路输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
2 路输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
4 路输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|
4 路输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
型号 |
通道数 |
传感器类型 |
---|---|---|
2 路输入 |
PT100/1000 |
|
4 路输入 |
PT100/1000 |
|
2 路输入 |
热电偶 J、K、N、S |
|
6 路输入 |
热电偶 J、K、N、S |
型号 |
通道数 |
传感器类型 |
---|---|---|
1 路输入 |
全桥应变计 |
型号 |
通道数 |
编码器输入 |
---|---|---|
1 |
5 Vdc 对称 |
|
1 |
24 Vdc 不对称 |
|
2 |
24 Vdc 不对称 |
|
TM5SE1SC10005 |
1 |
5 Vdc 对称 |
型号 |
模块描述 |
---|---|
TM5 数据发射器电子模块。 |
|
TM5 数据发射器电子模块。 它还可以为 TM7 总线分配电源。 |
|
TM5 数据接收器电子模块。 它同时为 TM5 总线和 24 Vdc I/O 电源段供电。 |
型号 |
模块描述 |
---|---|
24 Vdc I/O 电源段供电 |
|
具有集成熔断器的 24 Vdc I/O 电源段供电 |
|
24 Vdc I/O 电源段供电与 TM5 总线电源 |
|
具有集成熔断器的 24 Vdc I/O 电源段供电和 TM5 总线电源 |
|
TM5SPS3 |
现场总线接口 24 Vdc 电源 |
型号 |
通道数 |
电压 |
---|---|---|
12 |
0 Vdc |
|
12 |
24 Vdc |
|
2 x 5 |
0 Vdc - 24 Vdc |
|
2 x 6 |
0 Vdc - 24 Vdc |
型号 |
通道数 |
电压 |
---|---|---|
– |
– |
可在控制器中嵌入的 I/O 独立于采用 I/O 扩展的形式添加的 I/O。程序中的逻辑 I/O 配置应与系统的物理 I/O 配置匹配,这十分重要。如果对 I/O 扩展总线添加或删除任何物理 I/O,或根据控制器型号,对控制器进行添加或删除操作(以扩展板的形式),则必须更新应用程序配置。这也适用于安装中包含的任何现场总线设备。否则,扩展总线或现场总线可能不再正常工作,而控制器中可能存在的嵌入式 I/O 会继续操作。
|
意外的设备操作 |
每次添加或删除 I/O 总线上任何类型的 I/O 扩展,或添加或删除现场总线上的任何设备时,都需更新程序配置。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
要验证硬件和软件配置是否匹配,请定期使用 GVL TM5_Module_R 监测扩展总线状态。
请参阅 TM5 扩展模块配置 - 编程指南。