ETH_RW 系统变量数据类型

 

概述

本节列出 ETH_R 和 ETH_W 结构中包括的系统变量数据类型并加以说明。

本节包含了哪些内容?

本节包含了以下主题:

oETH_R_IP_MODE:IP 地址源代码

oETH_R_FRAME_PROTOCOL:帧传输协议代码

oETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS:传输模式代码

oETH_R_PORT_LINK_STATUS:通讯链路状态代码

oETH_R_PORT_SPEED:以太网端口的通讯速度代码

oETH_R_PORT_IP_STATUS:以太网 TCP/IP 端口状态代码

oETH_R_RUN_IDLE:Ethernet/IP 运行和空闲状态代码