数字量输入

概述

Modicon M262 Logic/Motion Controller 具有 4 个快速数字量输入。

在控制器正面连接数字量输入。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

数字量输入特性

下表介绍了数字量输入的特性:

特性

输入通道数

4 (I0...I3)

输入类型

IEC61131-2 类型 1

逻辑类型

漏型

额定电源电压

24 Vdc

电压限制

30 Vdc

额定输入电流

7.5 mA

输入阻抗

2.81 kΩ

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc (15...30 Vdc)

状态 0 时的电压

< 5 Vdc (0...5 Vdc)

状态 1 时的电流

> 3 mA

状态 0 时的电流

< 1.5 mA

输入延迟

接通时间

< 1 μs + 过滤器延迟

断开时间

< 1 μs + 过滤器延迟

隔离

输入通道之间

输入与内部逻辑之间

550 VAC (持续 1 分钟)

输入与输出之间

550 VAC (持续 1 分钟)

电缆

类型

屏蔽电缆,包括 COM 信号

长度

最高 10 米(32.8 英尺)

连接类型

可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

引脚定义

在控制器正面连接数字量输入。

下图显示了连接器的引脚分配:

G-SE-0067588.1.gif-high.gif

 

 

下表描述了嵌入式 I/O 连接器的引脚分配:

引脚

标签

描述

1

I0

数字量输入 0

2

I1

数字量输入 1

3

I2

数字量输入 2

4

I3

数字量输入 3

5

C

输入公共端口

状态 LED

下图显示 I/O 状态 LED:

G-SE-0067589.2.gif-high.gif

 

 

LED 指示灯

颜色

状态

描述

0...3

绿色

开启

相应的输入通道已激活

熄灭

相应的输出通道已停用

注意: 这些 LED 指示各个输入的逻辑状态。

接线规则

请参阅接线优化方法

电磁干扰有可能导致应用程序以意外的方式运行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o调整对施加在输入处的频率执行的可编程过滤。

o根据要求使用屏蔽电缆,该电缆应使用 TM2XMTGB 接地条连接到功能接地点。

o为输入和输出使用专门的 24 Vdc 电源。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

接线图

下图显示了快速输入接线图:

G-SE-0067145.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器