串行

概述

串行线路可用于与支持 Modbus 协议(作为主站或从站)、ASCII 协议(打印机、调制解调器等)和 Machine Expert 协议(HMI 等)的设备进行通讯。

G-SE-0061162.1.gif-high.gif

 

 

特性

特性

描述

功能

配置了 RS485 或 RS232 软件

连接器类型

RJ45

隔离

550 Vac

波特率

300...115200 bps

电缆

类型

屏蔽

最大长度(控制器与隔离接线盒之间)

30 米(98.43 英尺),适用于 RS485

15 米(49.21 英尺),适用于 RS232

极化

当节点配置为主站时,使用软件配置连接 576 Ω 极化二极管。

注意: 某些设备会在 RS485 串行连接上提供电压。勿将这些电压线连接到您的控制器,因为它们可能损坏控制器串口电子元件,造成串口无法正常工作。

注意

设备无法操作

仅使用 VW3A8306R•• 串行电缆将 RS485 设备连接到控制器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

引脚定义

下图显示了 RJ45 连接器的引脚:

G-SE-0067294.1.gif

 

 

下表描述了 RJ45 连接器的引脚分配:

引脚

RS232

RS485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

N.C.

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

N.C.

N.C.

7

N.C.

N.C

8

公共端

公共端

N.C.:无连接

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

状态 LED

请参见 SL 状态 LED 的描述。