实时时钟 (RTC)

概述

M262 Logic/Motion Controller 包含实时时钟 (RTC),不仅能提供系统日期和时间信息,而且还支持需要实时时钟的相关功能。

RTC 还为控制器左侧安装的任何 TMS 扩展模块提供系统日期和时间。

如果控制器至少通电 2 小时,则即便控制器断电,系统日期和时间也可保持 1000 小时(在 25 °C (77 °F) 温度下)。

下表说明如何管理 RTC 漂移:

RTC 特性

描述

RTC 漂移

在 25 °C (77 °F) 的条件下,如果用户不进行校准,则每月漂移小于 15 秒

要在 EcoStruxure Machine Expert 中设置和校准 RTC,使用:

o服务服务选项卡(参见 M262 Logic/Motion Controller - 编程指南)。

oSysTimeRtcSet 功能块