M262 Logic/Motion Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:
o硬件运行/停止切换按钮。
oEcoStruxure Machine Expert 软件命令。
o嵌入式数字量输入触发的运行/停止操作。数字量输入在软件配置中进行定义。有关详细信息,请参阅 M262 Logic/Motion Controller - 编程指南。
o重新定位表中的系统变量 PLC_W。
oWeb 服务器。
M262 Logic/Motion Controller 具有运行/停止开关,可将控制器状态置于运行或停止状态。
下表概述了控制器状态行为的 2 种外部操作符的交互:
|
嵌入式硬件运行/停止开关 |
|||
---|---|---|---|---|
停止时切换 |
停止到运行状态的转换 |
运行时切换 |
||
可通过软件配置运行/停止数字量输入 |
无 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
命令转换到“运行”状态 1。 |
允许外部运行/停止命令。 |
状态 0 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
|
上升沿 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
命令转换到“运行”状态 1。 |
命令转换到“运行”状态。 |
|
状态 1 |
STOP 忽略外部运行/停止命令。 |
命令转换到“运行”状态 1。 |
允许外部运行/停止命令。 |
|
1 有关详细信息,请参阅 M262 Logic/Motion Controller 编程指南。 |
|
机器或过程意外启动 |
o在对“运行/停止”输入加电或啮合“运行/停止”开关之前,请确保机器或过程环境的安全状态 o使用“运行/停止”输入可帮助防止从远程位置意外启动或意外啮合“运行/停止”开关。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |