管理脚本文件

 

简介

下面介绍如何使用 ExecuteScript 功能块写入要从 SD 卡执行或由应用程序执行的脚本文件(缺省脚本文件或动态脚本文件)。

注意: 如果脚本文件没有被执行,则会生成一个日志文件。该日志文件在控制器中的位置是 /usr/Syslog/FWLog.txt

注意: 当控制器上激活了用户权限且组 Everyone 对于对象 USB 的访问权限遭到拒绝时,会通过 SD 卡脚本禁用用于上传/下载/删除文件的脚本(ExecuteScript 功能块的使用不受用户权限影响)。有关用户权限的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。

本章包含了哪些内容?

本章包含了以下主题:

o创建脚本

o生成脚本和文件

o传输脚本和文件