TM3I/O 总线配置

概述

TM3 I/O 总线配置让您能够选择驱动 TM3 物理交换的任务。它还可以覆盖在 PLC 设置总线循环任务中定义的配置。

配置 I/O 总线

按照以下步骤配置 TM3 I/O 总线:

步骤

描述

1

设备树中,双击 IO_Bus

结果IO_Bus 编辑器选项卡随即显示:

G-SE-0069224.1.gif-high.gif

 

 

2

从列表中将总线循环任务设置为以下值之一:

o使用父总线循环设置(缺省)

按照 PLC 设置中的定义设置总线交换任务。

oMAST

设置主任务进行总线交换,不管 PLC 设置中定义的任务如何。