OPC UA 客户端功能在 OpcUaHandling 库中提供。
此库包含要包含到您的应用程序中的 IEC 61131-3 标准功能块:
这些功能块让您能够:
o读取/写入多个数据项
o执行诊断
支持以下功能块:
oUA_Connect
oUA_Disconnect
oUA_NamespaceGetIndexList
oUA_NodeGetHandleList
oUA_NodeReleaseHandleList
oUA_readlist
oUA_Writelist
oUA_ConnectionGetStatus
oUA_NodeGetInformation
有关详细信息,请参阅 OpcUaHandling 库指南。
OPC UA 客户端应用程序与远程服务器之间的数据交换由 IEC 61131-3 标准定义。
下图显示了用于读写由远程 OPC UA 服务器管理的数据项的功能块: