OPC 统一架构客户端(OPC UA 客户端)允许 TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T 与远程 OPC UA 服务器交换数据。
注意: 控制器上必须有至少一个以太网接口(Ethernet_1 或 Ethernet_2)可用,且以太网通讯不受防火墙拦截。
OPC UA 客户端最多可以同时连接 5 个服务器。每个服务器能够交换 5000 个数据项,所有服务器最多能够交换 15000 个数据项。
OPC UA 客户端提供:
o传输层消息加密
o传输层消息签名
o支持“无”、“签名”以及“签名并加密”安全模式
o支持二进制消息编码
o支持“无”、“Basic 256”安全策略
o在应用层通过用户名和密码或 X.509 证书验证身份
o授权读写节点值
o基于信息模型、用户或用户角色的访问权限,授权访问信息模型
o支持匿名、用户名和证书用户身份验证模式
对 OPC UA 连接和数据的访问受用户权限控制。请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南中的用户和组。
下表介绍了客户端支持的 OPC UA 服务:
OPC UA 服务 |
描述 |
---|---|
会话 |
允许客户端应用程序建立到服务器的连接 |
数据访问 |
允许客户端应用程序访问和修改与每个数据项有关的信息 |