机械安装
一般信息
请遵守相关设备的机柜要求、环境特性和工作条件。
有关详细信息,请参阅章节相关文档中列出的相应用户手册和安装指南。
注意: Logic/Motion Controller 和 Safety Logic Controller 都可以水平安装和垂直安装。不同的环境要求可能需要不同的安装位置。
设备可以按任何方式布置。
注意: 请注意所使用的 Logic/Motion Controller 的具体限制要求。请参阅章节系统限制,详细了解支持的系统架构以及可连接的 Sercos 从站和安全相关 TM5/TM7 I/O 模块的最大数量。