现场总线与调试 PC 接线
调试 PC 的接线
|
步骤
|
操作
|
|
1
|
将以太网电缆连接到调试 PC 的网络适配器以及 Logic/Motion Controller 的其中一个 Ethernet 2 端口。在设备上,这些端口标有 CN2 和 CN3。
|
Sercos 总线的接线
注意: Sercos 总线只能用在单线路架构中。
Sercos 总线的以下接线涉及本指南中所述的示例项目。Sercos 从站也可以按别的顺序连接。
|
步骤
|
操作
|
|
1
|
将 Sercos 电缆连接到 Logic/Motion Controller 的 Ethernet 1 端口。在设备上,此端口标有 SERCOS CN1。
|
|
2
|
在 SLC 上,将此电缆连接到任意 Sercos III RJ45 端口。
|
|
3
|
通过将另一条电缆连接到 Sercos 的空闲 Sercos III RJ45 端口来继续连接 SLC,并将其连接到 TM5NS31 总线耦合器的任意 Sercos 端口。
|
|
4
|
如有需要,继续将 Sercos 总线连接到 TM5NS31 总线耦合器或者任何其他所使用的 Sercos 从站(驱动器等)。
|
TM5NS31 总线耦合器自动检测所连接的 TM5/TM7 I/O 设备,并创建给定硬件配置的相应本地过程映像。因此就不需要其他信号接线。