SLC 的远程控制

一般信息

由于您的项目是基于 SLC Remote Controller (M262) 示例创建的,因此,它提供了虚拟 Safety Logic Controller 控制执行的预备可视化示例。

可视化页 VIS_SlcRemoteController 让您能够:

o登录到 SLC 并修改其密码。

o显示 SLC 状态以及所连接的安全相关 I/O 模块。

其中一些信息还可以显示在 SafePLC Info 对话框中,您可以通过 Machine Expert - Safety 中的 SafePLC 控制对话框来打开此对话框。

o执行应用程序下载命令。

o执行 SafeKey 相关命令,如格式化或复制 SafeKey 或者确认密钥交换(而不是确认直接在 SLC 设备处执行的交换)。

o执行与所连接的安全相关模块有关的配置相关命令(确认固件更新或模块交换、系统扫描)。

使用远程控制可视化

步骤

操作

1

登录到 Logic/Motion Controller (Online > Login)。

结果:打开的编辑器切换到在线模式。

2

如果应用程序未运行,则通过选择 Debug  > Start 命令或者按 F5 来启动应用程序执行。

3

打开 Tools tree,然后展开 Application (...) 文件夹。

4

展开文件夹 SlcRemoteControllerExample,并双击 VIS_SlcRemotController 节点。

结果:可视化工作表打开,显示虚拟 SLC 控制中心。

5

在虚拟 SLC 控制中心中,单击 Enable_Vis 按钮,然后单击 Remote Control 按钮。

6

Remote Control 按钮下方的字段中输入 SLC 密码,然后按 Enter

结果:从 SLC 读取可视化屏幕中显示的数据,并将它们显示在屏幕上。

如已通过可视化执行了 Application Download 命令,则必须确认项目 CRC。Machine Expert - Safety 以十六进制格式显示此 CRC(比如在 SafePLC Info 对话框中)。Logic Builder 中的可视化可能需要使用十进制值。您可以通过可视化页的 Display Mode 上下文菜单来设置格式。

有关 Application Download 功能的信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - Safety 编程指南