在通过统一通讯通道进行非循环以太网通讯(非实时)时,需要用到 IP 地址。有关详细信息,请参阅章节 Sercos 通讯循环。
寻址有两种类型:
o自动 IP 地址分配(缺省)
o手动 IP 地址分配(硬件)
利用自动 IP 地址分配,可自动分配 IP 地址和子网掩码。Sercos 主站使用以下缺省值:
oIP 地址:为 Ethernet_1 (ETH1) 配置的 IP 地址
o子网掩码:255.255.255.0
因此,设备的 IP 地址被设置为 172.20.0.•••。子网掩码被设置为主站的子网掩码。
使用手动 IP 地址分配时,需要使用 Device Assistant 工具设置从站的 IP 地址、子网掩码和网关地址。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
通过单击查看 > 导航器 > 设备树来显示设备树。 |
2 |
在 Modicon M262 Motion Controller 的位于节点 SercosMaster(Sercos 主站)下方的树中,双击要配置的 Sercos 从站。 |
3 |
显示从站的参数选项卡。 |
4 |
单击相应的加号,展开参数组 Identification。 |
5 |
对于寻址类型自动 o使用参数 IPConfigMode 的缺省设置(自动 IP 地址分配/0)。 对于寻址类型手动: o使用 Device Assistant 工具设置从站的 IP 地址、子网掩码和网关地址。 o将参数 IPConfigMode 设置为手动 IP 地址分配(硬件)/1 o参数 IpAddress、Subnetmask 和 Gateway 包含当前使用的地址值 |
有关参数的更多信息,请参阅章节从站参数 - 组 Identification。