Sercos 区分两种类型的参数:
o由 Sercos 定义的 S 参数。
o不由 Sercos 定义而是由 Sercos 设备供应商定义的 P 参数。
Sercos 参数通常被称为 IDN(识别号)。但 IDN 是组成 Sercos 参数的多种数据块元素 (DBE) 中的一种。Sercos 参数包含以下数据块元素:
DBE |
描述 |
---|---|
1 |
IDN IDN 包含诸如结构实例 (SI)、结构元素 (SE)、P 参数或 S 参数等信息。 |
2 |
名称(最多 240 字节) |
3 |
属性 属性包含与写保护、小数点位置、数据类型、显示格式、过程命令、数据长度有关的信息。 |
4 |
单位 |
5 |
最小值 |
6 |
最大值 |
7 |
操作数据 操作值。操作数据还包含用于过程命令的 IDN 的列表。 |
有关读取和写入参数的信息,请参阅章节通过服务通道配置设备。
过程命令是触发主站和从站中的复杂进程的参数。某个参数是否是过程命令在参数的属性(数据块元素 3)中确定。S 参数和 P 参数都可以是过程命令。
过程命令通过服务通道来执行。
过程命令的典型示例包括:
oS-0-0099 (Reset class 1 diagnostic):如果此过程命令由子设备通过服务通道接收,则在错误原因消失后,会删除包含类错误 (C1D) 的诊断事件。
oS-0-0127 (CP3 transition verification):主站使用此过程命令来指示从站验证是否已传输通讯阶段 CP3 所需的参数。
oS-0-0128 (CP4 transition verification):主站使用此过程命令来指示从站验证是否已传输通讯阶段 CP4 所需的参数。
oS-0-0262 (Load defaults): 此过程命令指示设备加载其缺省参数值。受影响的参数和值的范围由设备供应商定义。
有关执行过程命令的信息,请参阅章节通过服务通道配置设备。