类型 |
字节/BOOL |
通道 |
LMC2SLC_BOOL0-7 LMC2SLC_BOOL8-15 LMC2SLC_BOOL16-23 .......................................... LMC2SLC_BOOL88-95 |
可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
如要使用一个或多个变量,必须先启用这些变量。可以通过在相应参数 LMC2SLC_NumberOfBOOLGroups 中指定变量数来启用这些变量。
缺省情况下,为每个 BYTE 通道分配一个变量。此外,还可以为 BYTE 通道的每个 BOOL 通道分配一个变量。