Dial:打开透明通讯

简介

控制器可以使用 Dial 功能块,通过调制解调器建立到远程设备的通讯:

G-SE-0001863.1.gif-high.gif

 

 

注意: 也可以使用 GSM 调制解调器进行透明通讯。

拨号功能块执行 Dial 命令以在调制解调器之间建立透明通讯。如果 xDone 为 TRUE,则可以采用已配置的协议(Modbus、EcoStruxure Machine Expert 或 ASCII)启动通讯。

图形表示形式

G-SE-0002253.1.gif-high.gif

 

 

I/O 变量描述

输入

类型

描述

phoneNb

STRING

phoneNb 输入包含被呼叫的调制解调器的电话号码。

注意: 所有 modem 库功能块共用的输入和输出参数会在其他部分介绍

示例

下图显示 Dial 功能的声明和使用:

G-SE-0002508.1.jpg