安装

 

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

谨防接地不良导致触电

o请遵守所有关于整个驱动系统接地的适用规章制度。

o请在施加电压之前将驱动系统接地。

o不要使用线管作为地线,而应将地线装在导管内。

o地线的截面必须符合相关标准要求。

o请勿将电缆屏蔽当作地线。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击或意外动作

o请防止异物(金属屑,螺栓或导线段)进入产品。

o请检查密封件和线缆套管的正确位置,以防止比如说通过落灰引起的脏污和受潮。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

此设备不适合在任何危险位置中工作。只能将此设备安装在已知不存在危险环境的区域中。

Danger_Color.gif危险

爆炸危险

只能在非危险位置安装和使用此设备。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

电机的密度非常大。沉重的电机可能造成人员受伤、设备受损。错误安装可能会造成电机自动运转、倾斜和掉落。

Warning_Color.gif警告

重和/或翻倒的部件

o如果电机重量有必要使用的话,组装电机时使用合适的起重机或其他合适的吊重机。

o使用必要的人员保护装备(比如防护鞋,护目镜和防护手套)。

o进行组装时(对螺栓使用合适的拧紧力矩),保证电机在剧烈加速或长期抖动时也不会脱落。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

电机可在局部产生强大的电场和磁场。这可导致对电磁敏感设备的干扰。

Warning_Color.gif警告

电磁场

o让体内有电子移植物(心脏起搏器)的人员远离电机。

o电机附近不要有对电磁放射敏感的设备。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

在运行时,产品的金属表面温度可能高于 70°C (158°F)。

Warning_Color.gif警告

高温表面

o不得在未采取保护措施的情况下接触高温表面。

o高温表面近旁不得出现易燃部件或热量敏感性部件。

o在最大负载条件下执行调试,由此确认散热是否充分。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

Warning_Color.gif警告

违反操作规程的外力影响

o请勿将电机用作进入或爬上机器的阶梯。

o请勿将电机用作支撑物。

o在您的机器上使用说明标牌和保护装置,以避免电机受到违反操作规程的外力影响。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

本章包含了哪些内容?

本章包含了以下部分:

o电磁兼容性(EMV)

o机械安装

o电气安装