连接 TM2DDI32DK 模块

简介

TM2DDI32DK 是一种 32 通道、24 Vdc 输入模块。

该模块配有 HE10 连接器,用于连接输入与电源。

接线规则

请参阅接线要求

TM2DDI32DK 接线图

下图显示输入模块与传感器的连接情况。

G-GR-0005859.1.gif

 

 

oCOM0 端子在内部连接在一起。

oCOM1 端子在内部连接在一起。

oCOM0 和 COM1 端子在内部连接在一起。

o漏极输入接线和源极输入接线均受支持

oA 为漏极接线(正逻辑)。

oB 为源极接线(负逻辑)。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。