TM2ARI8LRJ

简介

此扩展模块是带有 RJ11 连接器的 8 点输出模块(温度)。

有关详细的硬件信息,请参阅 TM2ARI8LRJ

如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

“I/O 配置”选项卡

下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入。

G-RU-0010587.5.gif-high.gif

 

 

对于每个输入,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

PT100

PT1000

未使用

该类型标识通道的模式。

范围

未使用

正常

自定义

摄氏度 (0.1 °C)

华氏度 (0.1 °F)

未使用

该类型标识通道的值范围。

最小值

正常

0

0

指定测量下限。

摄氏度 (0.1 °C)

请参见下表

请参见下表

华氏度 (0.1 °F)

自定义

-32768...32767

-32768

最大值

正常

4095

4095

指定测量上限。

摄氏度 (0.1 °C)

请参见下表

请参见下表

华氏度 (0.1 °F)

自定义

-32768...32767

32767

范围

正常

摄氏度 (0.1 °C)

华氏度 (0.1 °F)

最小值

最大值

最小值

最大值

最小值

最大值

PT100

0

4095

-2000

6000

-3280

11120

PT1000

0

4095

-500

2000

-580

3920

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述

I/O 映射选项卡

此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:

G-SE-0005257.2.gif-high.gif

 

 

通道

类型

描述

IW0

INT

输入 0 的当前值

...

...

...

IW7

INT

输入 7 的当前值

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述