此扩展模块是带有 2 个端子块的 8 点输入模块(温度)。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2ARI8LT。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 |
设备无法操作 |
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入。
对于每个输入,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
类型 |
未使用 PT100 PT1000 |
未使用 |
该类型标识通道的模式。 |
|
范围 |
未使用 正常 自定义 摄氏度 (0.1 °C) 华氏度 (0.1 °F) |
未使用 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定测量下限。 |
摄氏度 (0.1 °C) |
请参见下表 |
请参见下表 |
||
华氏度 (0.1 °F) |
||||
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
最大值 |
正常 |
4095 |
4095 |
指定测量上限。 |
摄氏度 (0.1 °C) |
请参见下表 |
请参见下表 |
||
华氏度 (0.1 °F) |
||||
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
范围 |
正常 |
摄氏度 (0.1 °C) |
华氏度 (0.1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
|
PT100 |
0 |
4095 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
PT1000 |
0 |
4095 |
-500 |
2000 |
-580 |
3920 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述。
此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
IW0 |
INT |
输入 0 的当前值 |
... |
... |
... |
IW7 |
INT |
输入 7 的当前值 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。