此扩展模块是带有一个端子块的 8 点继电器输出模块。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2DRA8RT。
下表标识了每个输出的地址及通道名称。
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
QB0 |
BYTE |
- |
所有输出的命令字节 |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
输出 0 的命令位 |
... |
... |
||
Q7 |
输出 7 的命令位 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。
此选项卡让您能够将模块配置为可选模块:
如果该模块连接到分布式设备,您可以配置回退行为。