物理描述

简介

本节介绍 TM3 模块的物理特性。根据参考,这些模块支持可插拔螺钉或弹簧端子块。

带有可插拔螺钉或卡簧端子块的 TM3

下图显示带有可插拔螺钉或卡簧端子块的 TM3 扩展模块主要元件:

G-SE-0031965.1.gif-high.gif

 

 

下表描述上面显示的 TM3 扩展模块的主要元件:

标签

元件

1

电源 LED

2

用于 35 毫米(1.38 英寸)顶帽截面导轨(DIN 导轨)。

DIN 导轨

3

可插拔端子块。

可插拔螺钉端子块的规则

4

用于 TM3 I/O 总线的扩展连接器(每侧一个)。

5

用于连接先前模块的锁紧装置。

6

可插拔端子块。

可插拔卡簧端子块的规则