配置控制器的 CANopen 接口

简介

本节介绍控制器 CANopen 接口的配置。

配置 CAN 总线

如要配置控制器的 CAN 总线,请执行以下操作:

步骤

操作

1

在控制器下方,双击 CAN_1(CANopen 总线) 节点。

2

配置波特率(缺省设置:250000 位/秒):

G-SE-0080647.1.gif-high.gif

 

 

注意: 使用在线总线访问选项,可以通过状态屏幕阻止 SDODTM 和 NMT 发送。

添加 CANopen Performance Manager

要在 CANopen 总线上添加 CANopen Performance 功能,请在硬件目录中选择 CANopen_Performance,将其拖动到设备树,然后放到设备树CAN_1(CANopen 总线) 节点上。

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

配置 CANopen Performance Manager

若要配置 CANopen_Performance,请双击设备树中的 CAN_1 > CANopen 性能

将出现以下对话框:

G-SE-0080648.1.gif-high.gif

 

 

CANopen_Performance 配置对话框分为四个区域:

o常规:包含控制器(作为 CANopen 主站)的节点 ID 和已启用配置选项的一般信息。

oGuarding:如果选择了使能心跳生产,则控制器被配置为 Heartbeat 生产者。请参阅心跳机制。缺省设置为在 200 毫秒时执行 heartbeat 生产。

oSync:如果选择了使能同步生产,则控制器被配置为同步生产者。

o时间:无法编辑。

有关配置 CANopen_Manager 选项卡的更多信息,请参阅 Machine Expert V1.2 在线帮助中的“软件 / 通讯 / 设备编辑器 /基于 CAN 的现场总线/ CANopen / CANopen 管理器(主站)/ 选项卡‘CANopen 管理器 - 概述’”。