Web 服务器

简介

TM3 总线耦合器 支持 Web 服务器,允许轻松访问诸如配置数据、模块状态、I/O 数据、网络统计数据、诊断信息等信息。所有这些重要的信息都可以利用简单的 Web 浏览器获得。

此外,Web 服务器让您能够远程监控这些信息、总线耦合器网络和 I/O。

您可以通过 HTTPS(安全连接)访问 Web 服务器。不支持 HTTP(非安全连接)。

Web 服务器可藉由总线耦合器 USB 端口和  Ethernet 端口通过在地址栏中指定 IP 地址或主机名来访问。通过这些网页不仅可以进行网络设置并控制 I/O 模块输出,还可以诊断和监控应用程序。使用 Web 浏览器即可浏览这些页面。无需进行任何配置或编程。

提供 USB(主机)端口和/或  Ethernet 接口的任何 PC 都可以使用 Web 浏览器连接到 Web 服务器。

使用下列 Web 浏览器可以访问 Web 服务器:

oMicrosoft Internet Explorer(版本 ≥ 11)

oGoogle Chrome(版本 ≥ 71)

oMozilla Firefox(版本 ≥ 64)

oMicrosoft Edge(版本 ≥ 42)

Web 服务器让您能够远程监控总线耦合器,以便执行各种维护活动,包括修改输出模块数据和网络配置参数。执行远程控制前,请务必小心处理,以确保机器和过程的直接物理环境所处的状态不会给人员或财产带来安全风险。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o为 Web 服务器定义一个安全密码,并且不允许未经授权人员或其他不符合资格的人员使用此功能。

o确保在从远程位置操作控制器时,本地有胜任且符合资格的观察者在场。

o试图调整数据、停止正在运行的应用程序或远程启动控制器之前,必须对它正在控制的应用程序和机器/进程完全了解。

o采取必要的预防措施,以确保您是按清晰的识别文档在控制器应用程序内和远程连接上操作目标设备。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: Web 服务器只能由经授权而且符合资格的人员使用。合格人员是指这样的人员:他们掌握了与机器的构造和运行以及应用程序及其安装控制的流程相关的知识和技能,并且接受过用于识别并避免可能发生的危险的安全培训。对于使用此功能所引发的任何后果,Schneider Electric 概不负责。

Web 服务器访问

您可以在维护/用户帐户上管理 Web 服务器上的用户帐户。

缺省情况下,用户名为 Administrator,密码也为 Administrator。首次登录时,必须更改密码。

Warning_Color.gif警告

未经授权的数据访问

o尽量不要将设备或设备网络暴露于公共网络和互联网。

o立即将缺省密码更改为新的安全密码。

o切勿将密码分发给未经授权人员或其他不符合资格的人员。

o禁止未授权人员访问。

o使用额外的安全层,例如将 VPN 用于远程访问,并安装防火墙机制。

o定期并经常验证这些措施的有效性。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 安全密码是没有共享或分发给任何未经授权人员的密码,而且不包含任何个人或其他明显易知的信息。而且,混合使用大小写字母和数字可以提供最大安全保护。密码长度应不少于十个字符。

复位密码

如要复位密码:

步骤

操作

1

使用 USB 端口连接到总线耦合器。确保以太网电缆已断开。

2

打开浏览器。

3

输入 IP 地址 90.0.0.1。

4

将任何旋转开关的位置转到任何其他位置。

结果:MS LED 红灯闪烁。显示恢复用户帐户按钮。

5

单击恢复用户帐户

6

将更换后的旋转开关的位置转到其先前位置。

结果:不再显示恢复用户帐户按钮。

登录

登录页是获得 Web 服务器验证的入口。必须验证证书。如要访问下图所示的网站登录页,请在导航器中输入 TM3 总线耦合器 的 IP 地址,或者如果采用的是 USB 连接,则输入 IP 地址 90.0.0.1。如要登录到 Web 服务器,请输入用户名和密码,然后单击登录

G-SE-0075625.2.gif-high.gif

 

 

Web 服务器中包含以下页面:

o主页

o诊断

o配置

o监控

o维护

注意: 每次登录的超时会话为十分钟。在登陆后,若不执行任何操作,那么在单击任意按钮后,便会被重定向到登录页。您需要再次输入用户名和密码来登录,然后方可访问网页。

主页

主页显示 TM3 总线耦合器 的产品详细信息。

主页标识部分包含:

元素

描述

标识

供应商 ID

总线耦合器的供应商 ID

供应商名称

总线耦合器的供应商名称

产品 ID

总线耦合器的产品 ID

产品名称

总线耦合器的产品名称

产品型号

总线耦合器的产品型号

序列号

总线耦合器的序列号

定位设备 G-SE-0075626.2.gif-high.gif

单击此按钮,可定位总线耦合器。总线耦合器的 LED 红灯闪烁数秒。

诊断

诊断页显示总线耦合器的状态。

诊断页包含以下子页:

o设备

oEthernet

oEtherNet/IP

oModbus TCP

诊断 / 设备

设备子页显示与总线耦合器的标识和状态有关的详细信息:

元素

描述

状态

上次停止的原因

显示总线耦合器上次停止的原因。

USB 端口

显示 USB 电缆是否连接到总线耦合器。

运行模式

显示总线耦合器的以下其中一种运行模式:

o空闲

oEtherNet/IP

oModbus TCP

oWeb 接口

o正在更新固件

o超时

配置状态

显示总线耦合器的以下其中一种配置状态:

o未配置

o已配置

诊断 / Ethernet

Ethernet 子页显示 Ethernet 连接的配置和状态:

元素

描述

配置

MAC 地址

总线耦合器的 MAC 地址

模式

显示总线耦合器的 IP 模式。

oDHCP

oBOOTP

o手动

oFDR

IP 地址

总线耦合器的 IP 地址

子网掩码

总线耦合器的子网掩码

网关地址

总线耦合器的网关地址

复位 G-SE-0075621.2.gif-high.gif

将所有计数器值复位为零。

刷新

刷新值。

统计信息

TXBytes

显示传输的字节数。

发射帧

显示传输的帧数。

ErroneousTXFrames

显示出错的传输字节数。

RxBytes

显示接收的字节数。

接收帧

显示接收的帧数。

ErroneousRXFrames

显示出错的接收字节数。

复位 G-SE-0075621.2.gif-high.gif

将所有计数器值复位为零。

刷新

刷新值。

快速生成树协议 (RSTP)

服务状态

显示总线耦合器的以下其中一种状态:

o运行

o已停止

网桥 ID

网桥优先级和 MAC 地址组成。

网桥优先级

只读。网桥优先级维护/以太网中定义。

端口状态 (1)

显示 CN1 端口的以下其中一种状态:

o已禁用

o正在丢弃

o学习

o转发

端口角色 (1)

显示 CN1 端口的以下其中一种角色:

o

o指定

o备份

o备用

o已禁用

端口状态 (2)

显示 CN2 端口的以下其中一种状态:

o已禁用

o正在丢弃

o学习

o转发

端口角色 (2)

显示 CN2 端口的以下其中一种角色:

o

o指定

o备份

o备用

o已禁用

刷新

刷新值。

诊断 / EtherNet/IP

EtherNet/IP 子页显示 EtherNet/IP 的状态信息:

元素

描述

复位 G-SE-0075621.2.gif-high.gif

将所有计数器值复位为零。

刷新

刷新值。

统计信息

发射输入/输出消息

显示通过 EtherNet/IP 传输的 I/O 消息数。

接收输入/输出消息

显示通过 EtherNet/IP 接收的 I/O 消息数。

发射输入/输出故障消息

显示未通过 EtherNet/IP 传输的错误 I/O 消息数。

接收输入/输出故障消息

显示未通过 EtherNet/IP 接收的错误 I/O 消息数。

UCMM 请求

显示 UCMM 请求数。

诊断 / Modbus TCP

Modbus TCP 子页显示 Modbus TCP 的状态信息:

元素

描述

复位 G-SE-0075621.2.gif-high.gif

将所有计数器值复位为零。

刷新

刷新值。

统计信息

发射消息

显示通过 Modbus TCP 传输的 Modbus 消息数。

接收消息

显示通过 Modbus TCP 接收的 Modbus 消息数。

错误消息

显示通过 Modbus TCP 传输的 Modbus 检出错误消息数。

配置

配置页显示从 TM3 总线耦合器 IO Configurator 导入的 I/O 模块配置。配置文件为 .SPF 格式。

元素

描述

项目工具栏

新建

只读按钮。

打开

允许您导入 TM3 总线耦合器 IO Configurator 生成的 I/O 模块配置文件。单击打开,导入文件。

保存

只读按钮。

配置工具栏

应用

允许您在 TM3 总线耦合器 上应用 I/O 模块配置文件。如果配置与硬件不匹配,会生成错误消息。

设备工具栏

只读工具栏。

监控

监控页显示连接到 TM3 总线耦合器 的 TM2 和 TM3 扩展模块。

不含检测到的模块的监控页:

G-SE-0075623.2.gif-high.gif

 

 

含模块和详细信息的监控页:

G-SE-0082314.1.gif-high.gif

 

1   总线 Monitoring

2   选定模块

3   Reconcile 按钮

4   模块详细信息

监控页显示并描述总线耦合器检测到的所有模块,并让您能够:

o查看选定模块的状态(是否正在运行)和所使用的协议。

o读取输入或输出的值。

o单击强制,将值强制到输出。

o单击调整,识别模块。

元素

描述

检测

让您能够检测连接到总线耦合器的模块。

获取总线所有权

释放总线所有权

保留总线以便让您能够强制模块输出。在总线耦合器已配置且不受控制器(EtherNet/IP 或 Modbus TCP)控制时,可以电脑架此按钮(1)

结果:会通知您 I/O 总线受到 Web 接口控制。您可以编辑输出值。

单击释放总线所有权,释放对 I/O 总线的控制。

(1)   当通过 EtherNet/IP 连接时,无论控制器状态为何,I/O 总线都会受到控制。当通过 Modbus TCP 连接时,若控制器处于 STOPPED 状态,则 I/O 总线不受到控制。

模块详细信息

模块详细信息视图提供以下数据:

o模块名称和描述

o模块状态

o其 I/O 的列表

这个 I/O 列表让您能够查看输入的实时值并写入输出的值。

此视图具有显示按钮,用于修改显示值的格式。

输出强制

1.在启用了获取总线所有权的情况下,单击模块,可强制其输出。

2.在模块的 I/O 列表的准备值一列中,设置要为模块强制的输出值。

3.单击强制按钮。

结果:将显示一条消息。

4.单击我同意,可确认修改并将其发送到总线耦合器。

单击我不同意,可取消修改。

由于模块不会被自动识别,因此请单击调整按钮来识别模块。

维护

维护页让您能够查看并编辑总线耦合器的配置。

维护页包含以下子页:

o用户帐户

o设置

oEthernet

o固件

o模块固件

o系统日志文件

o快速设备更换 (FDR)

维护 / 用户帐户

此子页让您能够输入登录密码,以便访问 Web 服务器:

元素

描述

帐户管理

选择要编辑的帐户

用户名

其中列出了以下用户帐户:

oAdministrator

Administrator 帐户配置有预定义密码 (Administrator / Administrator)。首次连接后,修改预定义密码。

oOperator

此帐户缺省为禁用状态。

oViewer

此帐户缺省为禁用状态。

注意: 根据具体的帐户,您可以访问相应的网页。可访问的网页见下表。

已启用

如果帐户已启用,则此选项为选中状态。

帐户管理

提供帐户新密码

当前密码

输入用户帐户的当前密码。

新密码

为用户帐户输入密码。

注意: 至少十个字符,至多 32 个字符,使用 a...z、A...Z、0...9 的字母数字字符。如要复位密码,请参阅复位密码

确认新密码

再次为所选择的帐户输入密码。

应用

保存新密码。

下表介绍了因用户帐户而异的可访问页面:

网页

子页

Administrator

Operator

Viewer

主页

监控

诊断

设备

Ethernet

EtherNet/IP

Modbus TCP

配置

维护

设置

Ethernet

用户帐户

(1)

(1)

固件

系统日志文件

- Syslog 服务器

FDR

(1)   您只能修改自己的用户帐户。

系统使用通知

此子页让您能够定义在登录时向用户显示的系统使用通知消息:

元素

描述

系统使用通知

已启用

选中后,可以定义登录时显示的消息。

消息

显示定义的消息。

复位

复位到缺省消息。

应用

应用您的更改。

维护 / 设置

下图显示了设置子页:

G-SE-0075624.2.gif-high.gif

 

 

设置子页让您能够更改总线耦合器的配置设置:

页面

描述

设备配置

设备名称

DHCP 模式下使用的总线耦合器的名称。

如果您修改了设备名称,请重置总线耦合器的电源以使修改生效。

启用的现场总线

让您能够选择通讯类型:

oEtherNet/IP

oModbus TCP

取消

取消配置设置。

应用(1)

保存配置设置。

访问控制列表 (ACL)

已启用

启用或禁用 ACL 管理。启用后,可配置在与总线耦合器通讯时所允许的 IP 地址范围。

添加

添加一行 IP 地址范围。

IP 地址范围

显示 IP 地址的范围。

每行对应于一个在与总线耦合器通讯时所允许的 IP 地址范围。第一个字段表示起始 IP 地址。第二个字段是可用位的数量。

范围的最大数量为 10。

取消

取消配置设置。

应用(1)

保存配置设置。

SNMP

已启用

启用或禁用 SNMP 管理。缺省为禁用状态。

只读社区字符串

显示社区名称。允许更改社区名称。字符数最多为 16 个。

取消

取消配置设置。

应用(1)

保存配置设置。

Modbus TCP 数据一致性

已启用

允许从接收到第一个读取请求起到接收到第二个读取请求为止或者到监控超时为止保留输入数据寄存器(3000-3499 或 13000-13499)的内部副本。

当 I/O 模块配置需要超过 124 个字来读取输入数据时,此选项缺省为启用状态。

取消

取消配置设置。

应用(1)

保存配置设置。

设备服务

发现 (DPWS)

已启用

允许总线耦合器通过 IPv6 或 IPv4 定位在 LAN 中。缺省为启用状态。

取消

取消配置设置。

应用(1)

保存配置设置。

(1)   修改 Setup 配置后,需要重置总线耦合器的电源,才能应用配置设置。

维护 / Ethernet

Ethernet 子页让您能够更改网络设置:

元素

描述

网络配置

模式

让您能够选择总线耦合器的以下其中一种运行模式

o手动

oDHCP

oBOOTP

IP 地址

总线耦合器的 IP 地址。有关更多信息,请参阅 TM3 总线耦合器 - 硬件指南

子网掩码

总线耦合器的子网掩码。

网关地址

总线耦合器的网关地址。

应用(1)

保存配置设置。

取消

取消配置设置。

Ping 测试

目标 IP 地址

让您能够输入目标 IP 地址以检查总线耦合器是否能够到达网络上的设备。

Ping

将消息发送到 IP 地址。

RSTP 配置

已启用

启用或禁用 RSTP 配置。

网桥优先级

配置要选择作为根交换机的交换机优先级。数字越低,优先级越高。

呼叫时间(毫秒)

只读选项卡。根交换机生成跨越树配置消息之间的间隔时间。这些消息意味着,交换机正在运行。

最大龄期(毫秒)

只读选项卡。交换机在尝试执行配置之前在不接收跨越树配置消息的情况下等待的秒数。

转发延迟(毫秒)

只读选项卡。端口在从跨越树学习和监听状态更改为转发状态之前所等待的秒数。

(1)   修改 Ethernet 配置后,需要重置总线耦合器的电源,才能应用配置设置。

维护 / 固件

固件子页显示 TM3 总线耦合器 的固件版本,让您能够更新其固件:

元素

描述

当前固件

固件

固件版本

Web 接口

Web 服务器版本

固件更新

选择新固件版本

选择

让您能够选择总线耦合器的新固件文件。

应用

让您能够应用新固件。

注意: 在 TM3 总线耦合器 与逻辑/运动控制器循环交换数据时,无法更新固件。为了确保总线耦合器未在交换数据,请参见监控

 

更新总线耦合器固件:

步骤

操作

1

对总线耦合器断电。

2

将旋转开关 ONES 设置到位置 AUTO

3

连接 Ethernet 电缆。

4

对总线耦合器加电。

5

登录到 Web 服务器。

6

监控页中,确认总线耦合器当前未与控制器交换数据。

7

单击维护 / 固件

8

单击选择,然后选择固件文件。

结果:将显示确认窗口。

9

单击我同意

结果:在文件下载和验证结束后,会显示确认窗口。

10

单击,关闭确认窗口,然后单击应用

结果:在固件更新结束后,会显示一条消息,告知您固件更新是否成功完成。

维护 / 模块固件

模块固件子页显示已配置的模块的固件版本,让您能够更新其固件:

元素

描述

模块固件概览

插槽

模块的插槽号

型号

模块的型号

当前固件

模块的固件版本

模块固件管理

选择新固件版本

选择

让您能够选择模块的新固件文件。

注意: 只能选择一个固件文件。总线上与所选固件对应的所有模块都会更新。

应用

让您能够应用新固件。

注意: 在 TM3 总线耦合器 与逻辑/运动控制器循环交换数据时,无法更新固件。为了确保总线耦合器未在交换数据,请参见监控

 

如要更新模块固件:

步骤

操作

1

对总线耦合器断电。

2

将旋转开关位置为地址设置位置,如 ONES 为 1,TENS 为 0。

3

连接 USB 电缆。

4

对总线耦合器加电。

5

登录到 Web 服务器。

6

监控页中,确认总线耦合器当前未与控制器交换数据。

7

单击维护 / 模块固件

8

单击选择,然后选择固件文件。

结果:固件文件被选定。

9

单击应用

结果:将显示确认窗口。

10

单击我同意

结果:显示重启窗口。

11

单击

结果:文件被验证并下载。然后显示确认窗口。TM3 总线耦合器 重启,并显示确认窗口。

单击

结果:固件更新被取消。

维护 / 系统日志文件

系统日志文件子页列出了日志文件。日志文件中的某些信息来自固件的内部交互,供 Schneider Electric 技术支持人员使用:

元素

描述

日志文件

名称

显示日志文件的列表。

大小

显示日志文件的大小。

下载

让您能够下载日志文件。

SysLogServer

已启用

启用或禁用 SysLogServer。缺省为禁用状态。

端口 (TCP)

只读选项卡。SysLogServer 的 TCP 端口号

IP 地址

让您能够设置总线耦合器 IP 地址。

取消

取消配置设置。

应用

保存配置设置。

操作

发送测试消息

让您能够发送 /usr/Syslog 文件夹下存储的测试消息。

维护 / 快速设备更换 (FDR)

快速设备更换 (FDR) 服务让您能够将不工作的设备替换为新设备,且不需要配置这个新设备。

FDR 模式激活:

模式

旋转开关位置

FDR 模式已启用

TENS:09 至 15

ONES:0 至 9

元素

描述

设备配置

设备名称

总线耦合器的名称。语法为 TM3BCEIP_+XXY(XX 表示 TENS 开关位置,Y 表示 ONES 旋转开关位置)。

注意: 如果总线耦合器处于自动模式,名称可能不遵守此语法。

以太网模式

o手动

oDHCP

oBOOTP

oFDR

FDR 配置

状态

o已启用

o已禁用

自动备份

允许启用或禁用自动备份。选择了 TM3BCEIP 时,会按照自动备份周期中配置的时间,向 FDR 服务器发送 .prm 文件。

自动备份周期(秒)

允许设置备份周期 (600-90000 秒)。备份周期的缺省值为 1800 秒。

ControlConfiguration

当启用了 FDR 并且取消了对自动备份的勾选时

o服务器:启动时,TM3BCEIP 要求 .prm 文件,并应用配置。

o已存储:启动时,TM3BCEIP 不要求 .prm 文件,并应用现有配置。

当启用了 FDR 、勾选了自动备份并且备份周期为 600 秒时:

o服务器:启动时,TM3BCEIP 要求 .prm 文件,并应用配置。TM3BCEIP 每 600 秒生成并向服务器推送 .prm 文件。

o已存储:启动时,TM3BCEIP 不要求 .prm 文件,并应用现有配置。TM3BCEIP 每 600 秒生成并向服务器推送 .prm 文件。

取消

取消对值的任何更改。

应用

将值保存至闪存。

FDR 恢复

当前状态

o空闲

oRestoreInProgress

o错误

LastError

o无错误

oEmptyFile

oNoFile

oServerNotFound

oGenericError

恢复配置

允许(通过下载的方式)将设备参数文件从 FDR 服务器手动恢复到总线耦合器,并在不重启的情况下应用所接收的配置。当总线耦合器受到控制器或 Web 控制时,无法单击此按钮。

FDR 推送

当前状态

o空闲

oConfigurationPushCompleted

o错误

LastError

o无错误

oEmptyFile

oNoFile

oServerNotFound

oGenericError

推送配置

允许(通过上传的方式)将设备参数文件从总线耦合器手动备份到 FDR 服务器。